2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DE3TEBK7E

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Navn
NAME
Konfigurasjon
CONFIGURATION
Utgang
OUTPUT
Fri kontaktspenning
FREE_CONTACT_VOLTAGE
Statusindikasjon
STATUS_INDICATION
Driftstemperatur
OPERATING_TEMPERATURE
Lagringstemperatur
STORAGE_TEMPERATURE
Kommunikasjonskabel
COMMUNICATIONS_CABLE
Strømforbruk
POWER_CONSUMPTION
1
DE3TEBK7E
Minisensor med kontrollert relé
2 posisjonsbryterkonfigurasjoner, 1. 5V og GND-kontakter (0,2A), 2. frie kontakter
3-pinners terminalblokk, NO, NC, COM, 5V, GND, COM
24 VDC, maksimalt 30 VDC, 120 VAC
LED-indikasjon for reléets aktive tilstand
-40 °C til 80 °C
-40 °C til 80 °C
RJ-45-kontakt til sensor ved hjelp av UTP CAT5e/6-kabel
Typisk 150 mWatt, 30 mA
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order numberDE3TEBK7E
Siste endring19.12.2025 08:52:08
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties